Ventil electromagnetic VUVG-B14-M52-MZT-F-1P3
574379
GTIN 4052568103309
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/2 monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
520 l/min - 630 l/min
Racord pneumatic de lucru
Flanşă
Tip de actionare
electric