Ventil electromagnetic VUVG-L18-T32U-AT-G14-1P3
574423
GTIN 4052568223106
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2x3/2 deschis monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
970 l/min
Racord pneumatic de lucru
G1/4
Tip de actionare
electric