Ventil electromagnetic VUVG-L18-T32U-MZT-G14-1P3

574435

GTIN 4052568223205

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2x3/2 deschis monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
990 l/min
Racord pneumatic de lucru
G1/4
Tip de actionare
electric