Ventil electromagnetic VUVG-L18-B52-ZT-G14-1P3
574439
GTIN 4052568223236
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/2 bistabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1380 l/min
Racord pneumatic de lucru
G1/4
Tip de actionare
electric