Ventil electromagnetic VUVS-L20-M32U-AD-G18-F7

575256

GTIN 4052568103675

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
3/2 deschis monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
700 l/min
Conector pneumatic 1
G1/8
Racord pneumatic de lucru
G1/8
Tip de actionare
electric