Ventil pneumatic VUWS-L25-M32U-M-G14

575500

GTIN 4052568260576

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
3/2 deschis monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1000 l/min
Conector pneumatic 1
G1/4
Tip de actionare
pneumatic