Ventil electromagnetic VUVS-L25-P53C-MD-G14-F8-1B2

575527

GTIN 4052568260842

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Inchis 5/3
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1200 l/min
Conector pneumatic 1
G1/4
Racord pneumatic de lucru
G1/4
Tip de actionare
electric