Ventil electromagnetic VUVS-L25-P53E-MZD-G14-F8-1C1

575540

GTIN 4052568260972

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/3 ventilat
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1000 l/min
Conector pneumatic 1
G1/4
Racord pneumatic de lucru
G1/4
Tip de actionare
electric