Ventil electromagnetic VUVS-L30-M32C-MZD-G38-F8-1B2

575575

GTIN 4052568261122

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
inchis 3/2 monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
2300 l/min
Conector pneumatic 1
G3/8
Racord pneumatic de lucru
G3/8
Tip de actionare
electric