Ventil electromagnetic VUVS-L30-P53C-MD-G38-F8
575616
GTIN 4052568261535
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Inchis 5/3
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
2000 l/min
Conector pneumatic 1
G3/8
Racord pneumatic de lucru
G3/8
Tip de actionare
electric