Ventil pneumatic VUWS-L20-B52-G18

575684

GTIN 4052568104153

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/2 bistabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
700 l/min
Conector pneumatic 1
G1/8
Tip de actionare
pneumatic