Ventil electromagnetic VUVS-L20-P53U-MZD-G18-F7-1C1
575689
GTIN 4052568224127
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/3 exhaustat
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
600 l/min
Conector pneumatic 1
G1/8
Racord pneumatic de lucru
G1/8
Tip de actionare
electric