Axă curea dinţată EGC-80-400-TB-KF-0H-GK
575832
GTIN 4052568261740
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Dimensiune
80
Forta max. de avans Fx
350 N
Precizie de repetare
±0,08 mm
Cursa de lucru
400 mm