Important: Exista un nou produs disponibil

Aici sunt mai multe produse din aceeasi categorie: Insule de ventile

Va rugam sa contactati Festo daca aveti nevoie de suport.

Ventil electromagnetic VUVB-ST12-M32C-MZH-QX-1T1

575997

GTIN 4052568104238

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
inchis 3/2 monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
240 l/min - 400 l/min
Conector pneumatic 1
Placa racordare
Tip de actionare
electric