Ventil electromagnetic VUVG-L10-M52-RT-M7-1H2L-W1
577333
GTIN 4052568104788
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/2 monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
330 l/min
Racord pneumatic de lucru
M7
Tip de actionare
electric