Ventil electromagnetic VUVS-LT20-T32H-MD-G18-F7-1C1

577523

GTIN 4052568382223

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2x3/2 deschis / inchis monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
600 l/min
Conector pneumatic 1
G1/8
Racord pneumatic de lucru
G1/8
Tip de actionare
electric