Racord de trecere NPQH-H-Q8-E-P10

578301

GTIN 4052568060046

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
pentru furtun cu Ø exterior 8 mm
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 8 mm
Presiune de functionare interval complet de temperatura
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura ambianta
0 °C - 150 °C
Latimea nominala
7 mm