Conector tip stecher NPQH-D-S6-Q4-P10
578304
GTIN 4052568060077
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Bucsa Ø 6 mm
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 4 mm
Presiune de functionare interval complet de temperatura
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura ambianta
0 °C - 150 °C
Latimea nominala
3 mm