Racord rapid NPQH-D-G14-S6-P10
578363
GTIN 4052568060664
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior G1/4
Conexiune pneumatica 2
Bucsa Ø 6 mm
Presiune de functionare interval complet de temperatura
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura ambianta
0 °C - 150 °C
Latimea nominala
4 mm