Racord rapid tip T NPQH-T-G38-Q8-P10

578399

GTIN 4052568061029

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior G3/8
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 8 mm
Presiune de functionare interval complet de temperatura
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura ambianta
0 °C - 150 °C
Latimea nominala
6 mm