Cilindru ghidat DFM-32-160-B-PPV-A-GF
578880
GTIN 4052568385590
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø piston
32 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
482 N
Cursa
160 mm
Amortizare
Amortizare pneumatica, reglabila bilateral
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate