Informații privind ciclul de viață al produsului

Este planificata inlocuirea produsului.

07/2025 - Produsul este in curs de eliminare treptata din portofoliu. Nu il utilizati pentru proiecte noi. Va rugam sa alegeti alternativa moderna a acestui produs.

11/2026 - Produs scos din fabricatie. Produse de rezerva.

12/2026 - Produs scos din fabricatie.

Important: Exista un nou produs disponibil

Aici sunt mai multe produse din aceeasi categorie: Ventile si insule de ventile

Va rugam sa contactati Festo daca aveti nevoie de suport.

Ventil electromagnetic CM-5/2-1/4-CH

5960

GTIN 4052568110826

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/2 monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1400 l/min
Conector pneumatic 1
G1/4
Tip de actionare
electric