Ventil electromagnetic CJM-5/2-1/4-FH
6159
GTIN 4052568110864
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Functie de ventil
5/2 bistabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1400 l/min
Conector pneumatic 1
G1/4
Tip de actionare
electric