Capac de inchidere CV-PK-6-B
6215
GTIN 4052568008710
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
pentru furtun cu Ø exterior 8 mm - pentru niplu de legatura, Ø interior 6 mm cu piulita olandeza
Temperatura ambianta
-10 °C - 80 °C