Racord cu ștuț tip T TCK-1/8-PK-4-KU
6263
GTIN 4052568019631
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior G1/8
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 6 mm - pentru niplu de legatura cu Ø interior 4 mm cu piulita
Temperatura ambianta
-10 °C - 60 °C
Material carcasa
POM