Racord cu ștuț CK-3/8-PK-6-KU

6460

GTIN 4052568019846

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior G3/8
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 8 mm - pentru niplu de legatura cu Ø interior 6 mm cu piulita
Temperatura ambianta
-10 °C - 60 °C