Ventil electromagnetic VSVA-B-P53F-ZD-D2-1T1L
8000465
GTIN 4052568256159
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/3 centru exhaustat 1 la 2, 4 la 5 inchis
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
2300 l/min
Conector pneumatic 1
Dimensiunea placii de racordare 2 conform ISO 5599-2
Tip de actionare
electric