Senzor presiune SPAU-P10R-F-Q6-L-PNLK-PNVBA-M12
8001225
GTIN 4052568277024
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Valoare initiala a domeniului de masurare a presiunii
0 bar
Valoarea finala a domeniului de masurare a presiunii
10 bar
Functia elementului de comutare
Contact NO/NC comutabil
Conexiune pneumatica
QS-6
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare
M12x1, codificat A conform EN 61076-2-101