Senzor presiune SPAE-P10R-Q4-PNLK-2.5K

8001448

GTIN 4052568277253

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Valoare initiala a domeniului de masurare a presiunii
0 bar
Valoarea finala a domeniului de masurare a presiunii
10 bar
Functia elementului de comutare
comutabil
Conexiune pneumatica
QS-4
Conector electric
3 fire - Cablu - Capat deschis