Ventil electromagnetic VUVG-S18-T32C-AZT-G14-1T1L

8004873

GTIN 4052568277383

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2x3/2 monostabil inchis
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
950 l/min
Racord pneumatic de lucru
G1/4
Tip de actionare
electric