Cilindru oscilant DAPS-0240-090-R-F0710-MW-T6

8005016

GTIN 4052568256654

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conexiune pneumatica
G1/8
Cuplu la presiunea nominala de functionare si la un unghi de oscilatie de 0°
240 Nm
Unghi de pivotare
92 deg
Model de gaurire a flansei
F07 - F10
Conexiunea arborelui
T22