Cilindru oscilant DAPS-0720-090-R-F1012-MW-T6
8005019
GTIN 4052568256685
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conexiune pneumatica
G1/4
Cuplu la presiunea nominala de functionare si la un unghi de oscilatie de 0°
720 Nm
Unghi de pivotare
92 deg
Model de gaurire a flansei
F10 - F12
Conexiunea arborelui
T27