Cilindru oscilant DAPS-1920-090-R-F14-MW-T6
8005024
GTIN 4052568256739
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conexiune pneumatica
G1/4
Cuplu la presiunea nominala de functionare si la un unghi de oscilatie de 0°
1920 Nm
Unghi de pivotare
92 deg
Model de gaurire a flansei
F14
Conexiunea arborelui
T46