Cilindru oscilant DAPS-0240-090-RS2-F1012-MW
8005043
GTIN 4052568256920
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conexiune pneumatica
G1/4
Cuplu la presiunea nominala de functionare si la un unghi de oscilatie de 0°
300 Nm
Unghi de pivotare
92 deg
Model de gaurire a flansei
F10 - F12
Conexiunea arborelui
T27