Cilindru oscilant DAPS-0960-090-RS2-F1216-MW
8005069
GTIN 4052568257187
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conexiune pneumatica
G1/4
Cuplu la presiunea nominala de functionare si la un unghi de oscilatie de 0°
1200 Nm
Unghi de pivotare
92 deg
Model de gaurire a flansei
F12 - F16
Conexiunea arborelui
T46