Cilindru oscilant DAPS-0960-090-RS3-F1216-MW

8005071

GTIN 4052568257200

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conexiune pneumatica
G1/4
Cuplu la presiunea nominala de functionare si la un unghi de oscilatie de 0°
1120 Nm
Unghi de pivotare
92 deg
Model de gaurire a flansei
F12 - F16
Conexiunea arborelui
T46