Generator vacuum OVEM-20-H-B-PO-CE-N-2P
8023702
GTIN 4052568258535
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Diametru nominal duza Laval
2 mm
Vacuum max.
93 %
Debit volumetric max. de aspiratie in raport cu atmosfera
86.5 l/min