Combinatie grup de preparare aer MSB6-1/2:C3:J1:F12-WP

8025357

GTIN 4052568258603

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/2
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
4500 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.5 bar - 10 bar
Finete de filtrare
40 µm