Traductor de presiune SPTE-V1R-PC10-V-2.5K
8025974
GTIN 4052568293796
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Valoare initiala a domeniului de masurare a presiunii
0 bar
Valoarea finala a domeniului de masurare a presiunii
-1 bar
Conexiune pneumatica
Cartus de 10 mm
Conector electric
Cablu - Capat deschis