Senzor presiune SPAE-B2R-PC10-PNLK-2.5K

8025979

GTIN 4052568293840

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Valoare initiala a domeniului de masurare a presiunii
-1 bar
Valoarea finala a domeniului de masurare a presiunii
1 bar
Functia elementului de comutare
comutabil
Conexiune pneumatica
Cartus de 10 mm
Conector electric
3 fire - Cablu - Capat deschis