Racord L NPFC-L-R18-G18-MF
8030216
GTIN 4052568063184
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
R1/8
Conexiune pneumatica 2
G1/8
Temperatura ambianta
-20 °C - 150 °C
Presiune de lucru
-0.95 bar - 50 bar