Racord T NPFC-T-G14-2R14-FMM
8030256
GTIN 4052568063580
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/4
Conexiune pneumatica 2
R1/4
Temperatura ambianta
-20 °C - 150 °C
Presiune de lucru
-0.95 bar - 50 bar