Racord X NPFC-X-R12-3G12-MFFF
8030266
GTIN 4052568063689
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
R1/2
Conexiune pneumatica 2
G1/2
Temperatura ambianta
-20 °C - 150 °C
Presiune de lucru
-0.95 bar - 50 bar