Niplu dublu NPFC-D-R18-R14-M
8030279
GTIN 4052568063818
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
R1/8
Conexiune pneumatica 2
R1/4
Temperatura ambianta
-20 °C - 150 °C
Presiune de lucru
-0.95 bar - 50 bar