Niplu dublu NPFC-D-R14-R12-M

8030283

GTIN 4052568063856

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
R1/4
Conexiune pneumatica 2
R1/2
Temperatura ambianta
-20 °C - 150 °C
Presiune de lucru
-0.95 bar - 50 bar