Mufa NPFC-S-2G18-F

8030291

GTIN 4052568063931

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/8
Conexiune pneumatica 2
G1/8
Temperatura ambianta
-20 °C - 150 °C
Presiune de lucru
-0.95 bar - 50 bar