Mufa NPFC-S-2G12-F

8030294

GTIN 4052568063962

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/2
Conexiune pneumatica 2
G1/2
Temperatura ambianta
-20 °C - 150 °C
Presiune de lucru
-0.95 bar - 50 bar