Cilindru oscilant DAPS-0015-090-R-F04-T4

8030600

GTIN 4052568280604

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conexiune pneumatica
G1/8
Cuplu la presiunea nominala de functionare si la un unghi de oscilatie de 0°
15 Nm
Unghi de pivotare
90 deg
Model de gaurire a flansei
F04
Conexiunea arborelui
T11