Cilindru oscilant DAPS-0480-090-RS4-F14-T4

8030624

GTIN 4052568280840

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conexiune pneumatica
G1/4
Cuplu la presiunea nominala de functionare si la un unghi de oscilatie de 0°
480 Nm
Unghi de pivotare
90 deg
Model de gaurire a flansei
F14
Conexiunea arborelui
T36