Ventil electromagnetic VUVG-L18-T32H-AT-G14-1R8L
8031527
GTIN 4052568258948
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2x3/2 deschis / inchis monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
950 l/min
Racord pneumatic de lucru
G1/4
Tip de actionare
electric